Publier vos produits
HE1.5XINH

HE1.5XINH

Spécification
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-925 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    54 3/4" L x 23 3/4" W x 35 3/4" H
    204-275 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    63" L x 30" W x 56" H
    325 lbs. 
    Accessories box shipped loose on top of unit.

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Spécifications techniques
  • Réference unique.he15xinh
  • Famille de produitsVentilators
  • Groupe de produitsMechanical Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1365.25
  • Largeur (mm)876.3
  • Profondeur (mm)1349.37
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)206.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-25 11 13 37
  • Titre OmniClassPositive Pressure Ventilators