Matériau d'encapsulation avancé avec des stratifications de feuilles multicouches pour améliorer les performances des cellules et fournir une longue durée de vie. Modules solaires testés EL ; pas de chauffage par points chauds. Les diodes de dérivation minimisent la chute de puissance causée par l'ombre et garantissent d'excellentes performances dans les environnements à faible luminosité. La feuille arrière TPT garantit des performances fluides sur une longue période.
Tolérance de sortie positive durable (0-3%); résiste aux vents violents (2400 Pa) et aux charges de neige (5400 Pa). Cadre en aluminium résistant à la corrosion pour une utilisation extérieure prolongée, permettant aux panneaux de durer des décennies. Verre antireflet à haute transparence et à faible teneur en fer avec une rigidité et une résistance aux chocs améliorées. La boîte de jonction IP67 offre une protection complète contre les particules environnementales et les jets d'eau à basse pression.
Polyvalent peut être utilisé pour de nombreuses applications différentes ; idéal pour les systèmes de toit résidentiels et commerciaux. Compatible avec le montage au sol. Compatible avec les onduleurs réseau et hors réseau.
Des trous pré-percés à l'arrière du panneau permettent un montage et une fixation rapides. Trous pré-percés inclus pour la mise à la terre. Idéal avec de grands supports de rail pour un soutien et une sécurité supplémentaires.
Fils du panneau (diamètre) : 12 AWG (4. 0 mm2)
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |