Prenez le contrôle de votre système d'alimentation avec un kit solaire Renogy Premium. Si l'efficacité et la fiabilité sont votre principale demande, le kit solaire Renogy Premium est votre choix. Comprend le nouveau panneau solaire mono compact 100 W qui est non seulement élégant en taille, en poids et en couleur, mais qui est composé des cellules solaires les plus efficaces que Renogy a à offrir.
Le contrôleur de charge solaire Rover 20A/40A Li MPPT inclus est doté de la technologie de suivi du point de puissance maximale, qui augmente l'efficacité de la charge. Pour plus de commodité, ce kit comprend également le montage de supports en Z, un kit d'adaptateur, un câble de plateau, des composants de fusion pour votre contrôleur et la protection de la batterie, et un module Bluetooth permet une surveillance à distance et des modifications de paramètres directement via l'application Renogy BT.
Ce kit Premium est parfait pour une installation sur un camping-car, un bateau ou un camping-car. Il peut également être installé dans un système de montage au sol à côté d'un camping hors réseau.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |