Publier vos produits
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Traduit par Google,

    Système de boîte aux lettres Renz avec serrures électroniques et affichage numérique des noms.

    Boîtes aux lettres pour montage mural.

    Le système de boîte aux lettres myRENZbox e-Line est un système de boîte aux lettres électronique innovant et ingénieux qui relie l'administration du logement et les résidents. Le système de boîte aux lettres électronique est entièrement compatible avec plusieurs systèmes de contrôle d'accès existants tels que Salto et Aptus. Cela signifie que la modification d'un nom et la création ou la suppression d'un jeton peuvent être effectuées au même endroit, ce qui permet d'économiser des heures de gestion et donc des coûts. Les affichages numériques des noms peuvent également être édités sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.


    Le système de boîte aux lettres électronique myRENZbox dispose d'un écran sensible à la pression et d'affichages de nom OLED super clairs et économes en énergie. Toutes les pièces électroniques et les fils sont dissimulés à l'intérieur de la boîte aux lettres, garantissant une usure minimale. La boîte aux lettres s'ouvre lorsque la serrure est activée avec le jeton, un code ou via l'application, ce qui signifie que la boîte aux lettres peut être utilisée d'une seule main.


    De plus, le système de courrier est préparé pour le système de livraison de colis de demain avec l'ajout des casiers à colis myRENZbox e-Line qui peuvent être connectés directement à l'électronique existante.

    Spécification
    • MATERIALEBESKRIVELSE
      2,5 mm aluklap malet i samme farve som anlæg.
      Leveres med Renz elektroniske Oled navne-display.
      Leveres med Renz 24V elektroniske RPL lås.
      Leveres i 6 standardfarver

      NAVNESKILT
      Renz elektroniske Oled navne-display giver mærkbart bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et traditionelt LCD navne-display.

      OPSÆTNING
      Indendørs og udendørs indbygget i væg efter gældende regler. Udendørs skal anlægget være overdækket eller monteres med tag.

      TILBEHØR
      Kan bestilles med fladt tag til indbygning.

      GARANTI
      Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring samt 15 års leveringsgaranti på alle mekaniske dele.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.711W-TM
    • Famille de produitsPostkasseanlæg
    • Groupe de produitsmyRENZbox e-Line
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_50_65
    • Description de l'Uniclass 2015Post boxes
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes