Publier vos produits
Ecodry120 Multi-layer waterproofing membrane | Revestech
Ecodry120 Multi-layer waterproofing membrane | Revestech
Ecodry120 Multi-layer waterproofing membrane | Revestech
Ecodry120 Multi-layer waterproofing membrane | Revestech
Ecodry120 Multi-layer waterproofing membrane | Revestech
Ecodry120 Multi-layer waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Ecodry120 Multi-layer waterproofing membrane | Revestech

    Traduit par Google,
    Feuille multicouche éco-responsable pour l'étanchéité et le désolidarisation des espaces extérieurs et des toitures-terrasses, qu'elles soient praticables ou non. Composée d'une membrane polymère issue du traitement de matières premières recyclées, elle est idéale pour les toitures, terrasses, balcons et patios.
    Spécification
    • Eco-responsible polyolefin multilayer sheet for waterproofing and decoupling under protection of outdoor spaces and flat walkable and non-walkable roofs such as terraces, rooftops, balconies and patios. Suitable for vapor compensation on substrates with a residual humidity ≤5%. Thickness: 1.25 mm | Weight: 525g/m². It is composed of a polymeric membrane of high performance thermoplastic polyolefins CPE (EVA-based Circular Polymer), resulting from the transformation and treatment of circular economy raw materials, and extruded on polyester and polypropylene fibers. The joints must be sealed using ECODRY BANDA 13 strips and our SEALPLUS joint sealant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lamina_ecodry120
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité