Publier vos produits
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech

    Traduit par Google,
    Film d'étanchéité écoresponsable pour petites surfaces extérieures et pièces humides intérieures. Idéal pour l'étanchéité sous les dalles de béton en extérieur, jusqu'à 50 m², et dans les pièces humides intérieures. Ce produit garantit une étanchéité efficace et durable, offrant une protection contre l'humidité dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.
    Spécification
    • Eco-responsible film for underfloor waterproofing of outdoor surfaces (terraces, balconies, windowsills or cornices) up to 50 m2 or in bathrooms, walls and floors of indoor wet areas. Thickness: 0.52 mm | Weight: 335g/m². It is composed of a polymeric membrane of high-performance thermoplastic polyolefins CPE (EVA-based Circular Polymer), resulting from the transformation and treatment of circular economy raw materials, and extruded on polyester fibers for optimum adhesion with the adhesive cement used in its installation as an adhered sheet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lamina_ecodry50
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité