Publier vos produits
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
    Revestech

    Dry50 Waterproofing film | Revestech

    Traduit par Google,
    Membrane d'étanchéité pour espaces extérieurs jusqu'à 15 m² et zones humides. Idéale pour l'étanchéité sous les revêtements de sol des petites toitures plates praticables, telles que les balcons et les terrasses, ainsi que dans les zones humides intérieures, comme les salles de bains, les murs et les sols. Ce produit garantit une étanchéité parfaite et agit comme un pare-vapeur efficace, offrant une protection complète contre l'humidité et assurant la durabilité des surfaces traitées.
    Spécification
    • DRY50 sheet for waterproofing outdoor spaces up to 15m² and damp areas. For substrates with residual humidity ≤2%. Thickness: 0.52 mm | Weight: 335g/m². Adheres by applying a thin layer of C2 S1/S2 cementitious adhesive under floor and wall coverings. It consists of a polymeric membrane with EVAC in its composition, and it is extruded over polyester fibers for optimum bonding with the C2 S1/S2 tile adhesive cement used in its installation as a bonded sheet. It can be bonded and sealed using our SEALPLUS adhesive.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lamina_dry50
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité