Publier vos produits
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech

    Traduit par Google,
    Feuille éco-responsable pour l'étanchéité des surfaces extérieures planes. Idéale pour une étanchéité rapide et efficace, cette feuille haute performance adhère directement au support grâce à un adhésif cimentaire, sans dépose d'ancien revêtement ni application de couche de compression. D'une épaisseur minimale de 0,8 mm, elle garantit une étanchéité totale, prévenant les fissures, l'humidité et les moisissures. Facile à installer et à manipuler, même dans les zones difficiles d'accès, elle s'adapte aux formes irrégulières et assure une finition impeccable. Durable et 100 % recyclable, elle offre une solution pérenne et économique, réduisant les délais, les coûts et les problèmes d'entretien futurs.
    Spécification
    • Eco-responsible polyolefin sheet for waterproofing under protection of outdoor spaces and flat walkable and non-walkable roofs such as terraces, rooftops, balconies and patios. Suitable for vapor compensation on substrates with a residual humidity ≤2%. Thickness: 0.8 mm | Weight: 625g/m². It is composed of a polymeric membrane of high-performance thermoplastic polyolefins CPE (EVA-based Circular Polymer), resulting from the transformation and treatment of circular economy raw materials, and extruded on polyester fibers.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lamina_ecodry80
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité