Là où l'efficacité énergétique est essentielle, la pompe à chaleur air-eau offre 150 °F dans un ensemble super efficace et super compact.
Très efficace
En moyenne, 25% du coût de fonctionnement d'un chauffe-eau électrique. Fournit de l'eau chaude avec un système de coefficient de performance (COP) supérieur à 4,0 à 80 degrés ambiants et 60 % d'humidité relative. Cela le rend beaucoup moins cher à faire fonctionner que l'électricité, le gaz naturel ou le propane. Les pompes à chaleur peuvent également être utilisées pour préchauffer d'autres types de combustibles. Contribue à l'augmentation globale de l'efficacité du bâtiment et peut se qualifier pour des points LEED.
Plus de choix d'emplacement
La pompe à chaleur peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur pour libérer un espace intérieur précieux. Contrairement au gaz, la pompe à chaleur peut aspirer de l'air et le refouler dans la zone environnante, de sorte qu'elle n'est pas limitée par la ventilation.
Configurations multiples
Conçu pour les options de décharge verticale ou horizontale, avec la possibilité de convertir en conduit avec le kit. Les modèles à décharge horizontale peuvent également être empilés sur deux pour réduire l'encombrement de l'usine avec le kit.
Convient à la plupart des climats doux
Le dégivrage automatique permet des performances continues dans des conditions de basse température ambiante en déviant une partie du réfrigérant chaud vers le serpentin de l'évaporateur pour faire fondre la glace qui pourrait se former. De plus, l'évaporateur est en cuivre revêtu d'époxy pour fournir une protection supplémentaire dans les atmosphères corrosives, et l'unité a été testée dans des conditions ambiantes aussi élevées que 104°F.