Publier vos produits
Joint angulaire Couverture (430 mm, prePATINA clair)
Joint angulaire Couverture (430 mm, prePATINA clair)
    RHEINZINK

    Joint angulaire Couverture (430 mm, prePATINA clair)

    Traduit par Google,
    Le joint debout incliné est formé de la même manière que le joint debout double, sauf que le pli final est tourné parallèlement à la surface du revêtement. La couture de 12 mm de large qui en résulte donne un aspect vibrant et distinctif aux grandes surfaces. La largeur standard du panneau est de 530 mm, la hauteur de la couture est d'env. 25 millimètres. La pente minimale du toit est de 25° (47%) ou 35° (70%) pour les zones à fortes charges de neige, un substrat entièrement porteur est requis. Des formes spéciales telles que des courbes convexes et concaves ou des panneaux coniques peuvent être produites sans aucun problème.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RZK010005
    • Famille de produitsZinc Covering
    • Groupe de produitsAngled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit