Publier vos produits
Rieder | formparts sharp-edged
Rieder | formparts sharp-edged
Rieder | formparts sharp-edged
Rieder | formparts sharp-edged
Rieder | formparts sharp-edged
Rieder | formparts sharp-edged
Rieder | formparts sharp-edged
Rieder | formparts sharp-edged
Rieder | formparts sharp-edged
    Rieder

    Rieder | formparts sharp-edged

    Traduit par Google,

    Les formparts à arêtes vives sont des éléments monolithiques en béton qui offrent un haut degré de flexibilité et diverses options de conception pour le béton architectural. Les éléments en béton façonnés mettent en valeur les façades vitrées, préservent votre intimité et servent de protection solaire astucieuse. Les formparts.fab à arêtes vives sont assemblés à partir de plusieurs parties. La largeur de déroulement maximale est plus grande, ce qui signifie que davantage de combinaisons de différentes pièces formées peuvent être créées. De plus, plus de surfaces et de textures sont disponibles.

    Spécification
    • formparts sharp-edged are monolithic concrete elements which offer a high degree of flexibility and various design options for architectural concrete. The shaped concrete elements enhance glass facades, protect your privacy and serve as clever sun protection. The sharp-edged formparts.fab are assembled from several parts. The maximum unwinding width is larger, which means more combinations of different formed parts can be created. In addition, more surfaces and textures are available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_fp_sharp
    • Famille de produitsformparts sharp-edged
    • Groupe de produitsstandard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement