Publier vos produits
Rieder | concrete skin | terrazzo black
Rieder | concrete skin | terrazzo black
Rieder | concrete skin | terrazzo black
Rieder | concrete skin | terrazzo black
Rieder | concrete skin | terrazzo black
Rieder | concrete skin | terrazzo black
Rieder | concrete skin | terrazzo black
    Rieder

    Rieder | concrete skin | terrazzo black

    Traduit par Google,

    Les panneaux grand format en béton armé de fibres de verre ouvrent de nombreuses possibilités pour la conception de façades individuelles. la peau en béton peut supporter les charges les plus élevées avec des dimensions de dalles énormes. Grâce à leurs propriétés robustes, les panneaux sont résistants aux intempéries et ont une longue durée de vie. La peau de béton s'étend en douceur sur les bâtiments et, lorsqu'elle est combinée avec des pièces moulées, sur les coins et les bords. Cela crée un flux de matière unique. Le béton armé de fibres de verre est incombustible et se compose de ressources minérales. Son aspect authentique crée une vivacité naturelle sur la façade.

    La texture terrazzo noir se caractérise par un grain grossier et foncé qui donne au panneau de panneaux grand format un aspect individuel. Un traitement de surface spécial confère à la texture un aspect moucheté unique, qui forme un contraste passionnant, en particulier avec des couleurs claires. le terrazzo noir donne à la façade un effet bicolore discret.

    Spécification
    • The texture terrazzo black is characterised by a coarse, dark grain that gives the large-format panels panel an individual look. A special surface treatment lends the texture a unique speckled appearance, which forms an exciting contrast especially with light colours. terrazzo black gives the facade a discreet two-tone effect.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_cs_terrazzo_black
    • Famille de produitsconcrete skin
    • Groupe de produitsterrazzo black
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement