Publier vos produits
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
    Rieder

    Rieder | concrete skin | standard

    Traduit par Google,

    Les panneaux grand format en béton armé de fibres de verre ouvrent de nombreuses possibilités pour la conception de façades individuelles. la peau en béton peut supporter les charges les plus élevées avec des dimensions de dalles énormes. Grâce à leurs propriétés robustes, les panneaux sont résistants aux intempéries et ont une longue durée de vie. La peau de béton s'étend en douceur sur les bâtiments et, lorsqu'elle est combinée avec des pièces moulées, sur les coins et les bords. Cela crée un flux de matière unique. Le béton armé de fibres de verre est incombustible et se compose de ressources minérales. Son aspect authentique crée une vivacité naturelle sur la façade.

    Spécification
    • The panels with standard texture are dyed throughoutwith natural colour pigments and are availablein in a lot of colours and three surface textures: ferro (sandblasted), ferro light (sandblasted at lower pressure) and matt (brushed, smooth surface). The combination ofdifferent surfaces in the same colourcreates a vibrant appearance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_cs_standard
    • Famille de produitsconcrete skin
    • Groupe de produitsstandard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement