Publier vos produits
Rieder | concrete skin | lumber
Rieder | concrete skin | lumber
Rieder | concrete skin | lumber
Rieder | concrete skin | lumber
Rieder | concrete skin | lumber
Rieder | concrete skin | lumber
    Rieder

    Rieder | concrete skin | lumber

    Traduit par Google,

    Les panneaux grand format en béton armé de fibres de verre ouvrent de nombreuses possibilités pour la conception de façades individuelles. la peau en béton peut supporter les charges les plus élevées avec des dimensions de dalles énormes. Grâce à leurs propriétés robustes, les panneaux sont résistants aux intempéries et ont une longue durée de vie. La peau de béton s'étend en douceur sur les bâtiments et, lorsqu'elle est combinée avec des pièces moulées, sur les coins et les bords. Cela crée un flux de matière unique. Le béton armé de fibres de verre est incombustible et se compose de ressources minérales. Son aspect authentique crée une vivacité naturelle sur la façade.

    La texture du bois est basée sur un aspect naturel authentique. Un grain de bois homogène donne à l'enveloppe du bâtiment un fort effet de profondeur et crée une réfraction lumineuse unique sur les bords des couches. Les panneaux à texture de bois sont teints avec des pigments de couleur naturels et sont disponibles dans de nombreuses couleurs et la surface ferro. Semblables au bois, les panneaux de façade ont un effet multicouche. Les conditions d'éclairage changeant au cours de la journée, la façade avec cette texture a un aspect différent selon l'heure de la journée. Cela donne au bâtiment un aspect dynamique et naturel.

    Spécification
    • The texture lumber is based on an authentic natural look. A homogeneous wood grain lends the building envelope a strong depth effect and creates a unique light refraction at the edges of the layers. The panels with lumber texture are dyed throughout with natural colour pigments and are available in in a lot of colours and the surface ferro. Similar to wood, the facade panels have a multi-layered effect. Since light conditions change over the course of the day, the facade with this texture has a different appearance depending on the time of day. This gives the building a vibrant and natural look.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_cs_lumber
    • Famille de produitsconcrete skin
    • Groupe de produitslumber
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement