Les radiateurs infrarouges à pression négative VANTAGE® CTHN offrent des options de chauffage personnalisées et efficaces sans l'étiquette de prix personnalisée. La disposition du réchauffeur à brûleurs multiples permet jusqu'à 16 brûleurs par système, couvrant 1,6 million de Btu/h. Les réchauffeurs sont également disponibles en configuration unitaire, mais l'utilisation de systèmes à plusieurs brûleurs réduit les pénétrations dans les bâtiments et les coûts d'installation en associant plusieurs brûleurs par pompe.
Diverses options de zonage basées sur le type de contrôleur sont disponibles. Le fonctionnement de base permet jusqu'à deux zones, mais ce contrôleur ne fournira pas de rétroaction sur les conditions de fonctionnement ou n'invite pas le système à post-purger les produits de combustion du système. Alternativement, le contrôle de chauffage CORAYVAC® permet jusqu'à quatre zones et fournit des conditions de rétroaction de fonctionnement. Les conditions de rétroaction incluent l'indication de puissance pour la pompe et les zones avec pressostat et voyants. Enfin, pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit, le système de contrôle comprend une post-purge de deux minutes, permettant aux produits de combustion d'être évacués à l'extérieur du bâtiment.
En fonction du type d'agencement et de la zone de chauffage souhaitée, plusieurs entrées de brûleur différentes peuvent être couplées dans le même agencement de système. Les dispositions de conception suggérées sont présentées ci-dessous.
Disponibilité de la région
Amérique du Nord |
---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |