Continuez à profiter du plein air même lorsque la température baisse !
Gardez votre terrasse ouverte et vos clients à l'aise avec le chauffe-terrasse infrarouge VANTAGE® Harsh-Environment Modulating.
La chaleur infrarouge baigne les clients dans la chaleur , les maintient à l'aise et prolonge leur séjour jusque dans la saison froide. Cependant, pendant les journées plus douces, les radiateurs infrarouges peuvent fournir trop de chaleur, ce qui peut éloigner les clients. Nous avons la solution parfaite à ce problème !
La plupart des chauffages de terrasse infrarouges sont allumés ou éteints, ce qui peut créer une grande variation de température les jours plus doux. Le chauffe-terrasse VANTAGE® Harsh-Environment Modulating fournit une solution à ce problème. Grâce à la modulation, les utilisateurs ont la possibilité d' ajuster manuellement ou automatiquement la puissance du chauffage , en gardant le patio confortable en fournissant la bonne quantité de chaleur, malgré des températures plus fraîches ou même plus douces. En assurant le confort de vos clients, cette caractéristique unique prolongera la saison de votre terrasse .
Durabilité et efficacité énergétique
Approuvé pour les installations extérieures et conçu pour résister à toutes les conditions météorologiques, le radiateur infrarouge VANTAGE® Harsh-Environment Modulating fournit une solution de chauffage permanente, durable et économe en énergie .
Options de contrôle faciles à utiliser
Notre nouveau contrôle de chauffage de terrasse offre aux utilisateurs la possibilité de régler manuellement la puissance calorifique du chauffage de terrasse VANTAGE® Harsh-Environment Modulating. Cela permet aux utilisateurs d'affiner les conditions de l'espace pour maximiser les niveaux de confort .
Disponibilité de la région
Amérique du Nord |
---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |