Publier vos produits
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
    Roca

    Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché argentin.
    Spécification
    • compatible products: 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220003200 Soft-closing toilet seat and cover 3063250000200 Soft-closing PP toilet seat and cover 3063220001200 Toilet seat and cover. products included: 1061260000202 Comfort height vitreous china WC with vertical outlet 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220001200 Toilet seat and cover Kit fixation set. Right boot evacuation. Supply hose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1066100xx0202
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsMonaco Confort
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)855
    • Largeur (mm)690
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enArgentine
    • Fabriqué enArgentine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Argentine

    Produits similaires