Publier vos produits
Inspira Back to wall bidet
Roca

Inspira Back to wall bidet

Traduit par Google,
Ce produit est uniquement disponible pour le marché argentin.
Spécification
  • Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Spécifications techniques
  • Réference unique.1251520XX0200
  • Famille de produitsBidets
  • Groupe de produitsInspira
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enArgentine
  • Fabriqué enArgentine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud