Publier vos produits
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Traduit par Google,
    Baignoire rectangulaire en acier avec fond antidérapant (tôle d'acier de 3,5 mm). Robustesse et style s'associent pour offrir un maximum de confort et de bien-être. Cette collection a été conçue pour s'adapter à n'importe quel environnement de salle de bain.
    Spécification
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Spécifications techniques
    • Réference unique.221670XX0
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsDuo Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures