Publier vos produits
VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
Traduit par Google,
Baignoire monobloc ovale autoportante en acrylique avec mitigeur bain-douche. La baignoire autoportante Virginia, avec ses lignes courbes et ses formes subtiles, crée l'environnement parfait pour un moment de détente.
Spécifications techniques
  • Réference unique.248218xx0
  • Famille de produitsVirginia
  • Groupe de produitsBATHS
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)1700
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 11
  • Titre OmniClassBath Shower Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie