Publier vos produits
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Roca

Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

Traduit par Google,
Baignoire acrylique rectangulaire - double face. Le minimalisme entre dans la salle de bain et l'environnement de bien-être. Des lignes simples, équilibrées et épurées confèrent à la salle de bain polyvalence et sobriété en une seule pièce pleine de personnalité. Le résultat est une proposition extrêmement élégante et adaptable.
Spécification
  • OPTIONAL PRODUCTS: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side panel
Spécifications techniques
  • Réference unique.248632xx0
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsVythos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)435
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires