Publier vos produits
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Traduit par Google,
    Baignoire STONEX® asymétrique coin gauche. Comprend un drain clic-clac, un siphon et un trop-plein intégré. Les formes classiques sont réinventées dans une nouvelle baignoire ovale en Stonex® pouvant accueillir deux personnes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.248663XX0
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsRaina
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units