Publier vos produits
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
    Roca

    Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray

    Traduit par Google,
    Baignoire îlot ovale. Fabriquée en Stonex®. Avec bonde clic-clac, siphon, trop-plein intégré, receveur en bois et bande lumineuse LED. Conçue par Andreu Carulla, Tura est une collection complète de salle de bains façonnée et inspirée par l'architecture et la lumière méditerranéenne. Tura est un jeu de volumes et de vides, de lumière et d'ombres traduits en éléments pour la salle de bains. L'innovation et la durabilité se retrouvent dans toute la collection, du design et de la technologie à l'utilisation de matériaux recyclés et d'emballages sans plastique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.248671XX0
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsTura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units