Publier vos produits
BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin

Traduit par Google,

En vasque à poser en FINECERAMIC®.
Couleurs et finitions : Blanc, Blanc Mat, Beige, Café, Perle et Onyx

Spécification
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851408... Base unit for in countertop basin on the left
    851409... Base unit for in countertop basin on the right
    851410... Base unit for in countertop basin on the left
    851411... Base unit for in countertop basin on the right
    851415... Base unit for in countertop basin on the right
    851418... Base unit for two in countertop basins
    851414... Base unit for in countertop basin on the left
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover

Spécifications techniques
  • Réference unique.3270B7xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsBeyond
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks