Publier vos produits
THE GAP Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP Over countertop vitreous china basin

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Vasque en porcelaine vitrifiée sur le comptoir
Spécification
  • Compatible with: 857318...  Water-resistant countertop for basin 857319...  Water-resistant countertop for basin 857320...  Water-resistant countertop for basin 857321...  Water-resistant countertop for basin 857322...  Water-resistant countertop for basin
Spécifications techniques
  • Réference unique.3270MNxx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures