Publier vos produits
The GAP Wall-hung basin with wall fixing kit and 1 taphole
Roca

The GAP Wall-hung basin with wall fixing kit and 1 taphole

Traduit par Google,
Vasque suspendue avec kit de fixation murale et 1 trou de robinetterie. Dessinée par Antonio Bullo, cette collection allie un style compact et fonctionnel. Sa large gamme permet d'optimiser n'importe quel espace de salle de bains. Ses lignes modernes et élégantes en font un choix intelligent.
Spécification
  • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe Optional: A337471000 Vitreous china semipedestal for basin A337470000 Vitreous china full pedestal for basin
Spécifications techniques
  • Réference unique.3270MVXX0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks