Publier vos produits
DIVERTA 550 In countertop basin
Roca

DIVERTA 550 In countertop basin

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,
Dans un lavabo en porcelaine vitrifiée à poser
Spécification
  • Installation type: Drop-in / Countertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched
Spécifications techniques
  • Réference unique.327116xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsDiverta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-26
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)425
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815