Publier vos produits
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Traduit par Google,
Vasque en porcelaine vitrifiée sous le comptoir. Robustesse et fonctionnalité vont de pair avec cette collection. Les lignes droites, basiques et élégantes prédominent dans cet engagement pour des pièces polyvalentes, vivantes et pratiques, qui s'intègrent parfaitement dans n'importe quel espace et lui confèrent une personnalité jeune et urbaine.
Spécifications techniques
  • Réference unique.32711Mxx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsDiverta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)173
  • Largeur (mm)615
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie