Publier vos produits
Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin

Traduit par Google,
Vasque en porcelaine vitrifiée suspendue ou vanité. Une collection innovante et polyvalente. En raison de la conception du bassin, de ses lignes droites et de sa variété de dimensions, il représente une solution idéale pour différents espaces de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.327540xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsPrisma
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures