Publier vos produits
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    Traduit par Google,
    WC monobloc en porcelaine vitrifiée avec double sortie et bride de rebord. Conçue par Andreu Carulla, Tura est une collection complète de salle de bains inspirée de l'architecture et de la lumière méditerranéenne. Tura est un jeu de volumes et de vides, de lumière et d'ombres traduits en éléments pour la salle de bains. L'innovation et la durabilité se retrouvent dans toute la collection, du design et de la technologie à l'utilisation de matériaux recyclés et d'emballages sans plastique.
    Spécification
    • Compatible with: A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet A341691..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.342697XX0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsTura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)765
    • Largeur (mm)375
    • Profondeur (mm)625
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets