Publier vos produits
Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Traduit par Google,
WC monobloc en porcelaine vitrifiée dos au mur avec double sortie. Une collection avec une large gamme de solutions qui, combinées à son design sobre mais actuel, la rendent adaptable à chaque espace de salle de bain.
Spécification
  • Compatible with: A341993000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A8019D000B SQUARE - Supralit® seat and cover for toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.34299BxxU
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsDebba
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)655
  • Profondeur (mm)355
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures