Publier vos produits
Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet
Roca

Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet

Traduit par Google,
WC monobloc Roca Rimless® en céramique avec sortie verticale. Une réponse traditionnelle aux ambiances classiques. Des courbes élégantes et fonctionnelles dans une vaste collection de pièces alliant simplicité et polyvalence, offrant le confort de solutions éprouvées.
Spécification
  • Compatible with: A341V00000 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet A341V0100 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Spécifications techniques
  • Réference unique.342V04XX0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsVictoria
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)655
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets