Publier vos produits
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC

    Traduit par Google,
    WC monobloc Roca Rimless® Vortex Optica. Optima, une gamme complète de meubles et de vasques à l'esprit jeune et urbain, allie flexibilité et style. Doté de deux tiroirs et de poignées ergonomiques subtilement intégrées, le meuble Optica s'harmonise parfaitement avec les vasques Stonex® unik blanc brillant.
    Spécification
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.342V15xx1
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsOptica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)764
    • Largeur (mm)376
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets