Publier vos produits
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung WC

    Traduit par Google,

    WC suspendu

    Spécification
    • The immaculate curves of this unique suspended lavatory enhance the sophisticated look of this discreet unit. The absence of visible fixtures thanks to the Hide-Fix system, coupled with the smooth, silky feel of the porcelain achieved with exclusive manufacturing technology complete a design of impeccable elegance. The WC is available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.346767xxx
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsIsland
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)385
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets