Publier vos produits
Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet
Roca

Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet

Traduit par Google,
WC monobloc sans rebord compact en porcelaine vitrifiée dos au mur avec double sortie. Un seul concept pour mille solutions. Un concept unique pour répondre à tous les besoins. La gamme la plus polyvalente et la plus globale. Un seul concept pour mille solutions. Un concept unique pour répondre à tous les besoins. La gamme la plus polyvalente et la plus globale.
Spécification
  • Compatible with: A8012A200B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A000B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A0004 Seat and cover for toilet A804006001 Premium Round A804001001 Advance Round A890200000 High/semi high WC cistern in plastic A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern
Spécifications techniques
  • Réference unique.347246xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsMERIDIAN-N
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)435
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures