Publier vos produits
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Traduit par Google,
    WC suspendu Roca Rimless® Vortex à double sortie. Kit de fixation inclus. Compatible avec les systèmes d'installation Roca Duplo One / Duplo S. Double chasse 4,5/3 L, réglable à 4/2 L. Simplicité, tons neutres et finitions raffinées caractérisent une collection qui se distingue par son équilibre entre fonctionnalité et élégance. Avec ses formes fluides et légères et ses courbes subtiles, Meridian s'intègre harmonieusement aux espaces contemporains.
    Spécification
    • Compatible with: A801F92001 - Soft-closing WC seat and cover.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.347747XX0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsMeridian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets