Publier vos produits
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

Traduit par Google,
WC monobloc. Une collection d'éviers de cuisine à poser disponibles avec cuvettes en deux profondeurs. Idéal pour toute ambiance de cuisine.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3495A0XXC
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsViena
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)675
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets