Publier vos produits
The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet
Roca

The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet

Traduit par Google,
SQUARE - Bidet confort en porcelaine vitrifiée au mur. The Gap, conçue par Antonio Bullo, cette collection offre un style à la fois compact et fonctionnel. Sa large gamme permet d'optimiser l'espace de la salle de bain. Ses lignes modernes et stylées en font un choix intelligent.
Spécification
  • Compatible with: A806470004 SQUARE - Bidet lid A806472004 SQUARE - Soft-closing bidet lid
Spécifications techniques
  • Réference unique.35747Cxx0
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures