Publier vos produits
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Traduit par Google,
Receveur de douche d'angle en porcelaine vitrifiée avec base antidérapante. L'équilibre et la symétrie vont de pair dans cette collection, pour créer une pièce de design solide. Le résultat est une proposition où la simplicité combinée à la durabilité et à la résistance se fondent parfaitement dans n'importe quel espace de salle de bain.
Spécification
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Spécifications techniques
  • Réference unique.37450BXX0
  • Famille de produitsShower trays
  • Groupe de produitsMalta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 15
  • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires

Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit