Publier vos produits
L20 Round - Wall-mounted shower mixer
L20 Round - Wall-mounted shower mixer
    Roca

    L20 Round - Wall-mounted shower mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche mural, au design contemporain épuré, durable et intelligent. Issu de la collection de robinetterie innovante de Roca, il intègre la technologie Cold Start pour optimiser les économies d'énergie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A209HXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsL20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
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
    Produits similaires