Publier vos produits
Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.
Roca

Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo avec bonde clic-clac et flexibles d'alimentation. Démarrage à froid. Taille M. Inspiré par la clarté des formes essentielles et défini par sa simplicité sculpturale, Kay réinterprète le robinet carré avec une présence à la fois audacieuse et raffinée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A307GXX0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)159
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
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
Produits similaires