Publier vos produits
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
    Roca

    Nu Built-in basin mixer with Pin handle To be completed with built-in body A5E3502 0

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo à encastrer avec poignée Pin. À compléter avec le corps à encastrer A5E3502..0. La collection de robinetterie Nu d'Inma Bermúdez Studio est une collection intemporelle et amusante qui représente une pureté d'expression visuelle et une synthèse d'éléments de design essentiels. Jouant avec la couleur et la forme de manière nouvelle et inventive, Nu permet une personnalisation complète de l'espace salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A353FXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsNu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets