Publier vos produits
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
    Roca

    Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body A5E3501..0

    4.9 sur 5 étoiles4.9(15 Avis)
    Traduit par Google,
    Ona - Mitigeur de lavabo à encastrer. À compléter avec le corps à encastrer A5E3501..0. Simple comme la nature. Ona rend hommage aux différentes formes de la nature de notre Méditerranée natale. Il est fonctionnel sans jamais paraître froid, avec une esthétique nette qui suit la chaleur inhérente à l'environnement naturel, fait pour ceux qui apprécient la puissance des paysages silencieux
    Spécification
    • Compatible products: A5E3501C00 Ona Built-in body for basin mixer. A505400900 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 Aqua Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A359EXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires