Publier vos produits
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
    Roca

    Ona Built-in basin mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo encastré. Bec de 230 mm. Bonde non incluse. À compléter avec la colonne de distribution universelle encastrée A5E3501..0. D'une simplicité naturelle. Ona rend hommage aux formes variées de la nature méditerranéenne. Fonctionnel et chaleureux, son esthétique épurée s'inspire de la sérénité des paysages. Conçu pour les amoureux de la quiétude des lieux.
    Spécification
    • Compatible with: A5E3501C00 Built-in body for basin mixer A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A459EXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets