Publier vos produits
Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout
Roca

Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout

Traduit par Google,
Mitigeur d'évier de cuisine avec bec extractible bas. Un corps cylindrique et mince de seulement 38 mm et une poignée plate rectangulaire, en parfaite harmonie avec la forme du bec, sont l'essence du design de Cala. Le mélange ultime d’éléments visuels pour créer la meilleure proportion et le meilleur style.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A806Exx0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsCala
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)184
  • Profondeur (mm)183
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
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
Produits similaires

Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit