Publier vos produits
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
Traduit par Google,
ROUND - Colonne de douche thermostatique avec étagère. Une collection de colonnes de douche à levier unique (Deck-M) et options thermostatiques (Deck-T) avec une étagère pratique pour garder l'essentiel de la douche à portée de main.
Spécification
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9788C00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsDeck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1345
  • Largeur (mm)562
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures