Publier vos produits
Stella Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Roca

Stella Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

Traduit par Google,
Barre de douche réglable en hauteur avec support de douchette réglable. Inspirée des éléments naturels, cette collection présente une esthétique aux lignes simples, épurées et contemporaines, tout en offrant un large éventail de solutions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B0713XX0
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsStella
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)76
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers