Publier vos produits
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Traduit par Google,
Plenum - Ensemble de douche. 3 fonctions, douchette de 130 mm, barre coulissante de 700 mm avec support réglable et flexible en PVC de 1,70 m. Une collection de douchettes multifonctions, au design rond ou carré, avec un nouveau bouton intégré permettant de basculer facilement entre les trois fonctions pour un confort optimal sous la douche.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B8414XX0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsPlenum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers