Publier vos produits
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Traduit par Google,
Ensemble de douche. Douchette monofonction de 100 mm, barre coulissante de 700 mm avec support réglable et flexible de douche en PVC de 1,70 m. Inspirée des éléments naturels, cette collection présente une esthétique aux lignes simples, épurées et contemporaines, tout en offrant un large éventail de solutions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5BC413XX0
  • Famille de produitsShower kits
  • Groupe de produitsStella
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers