Publier vos produits
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Traduit par Google,
    Sensum - Ensemble de douche. 3 fonctions, douchette de 110 mm, support de douchette réglable et flexible de douche en PVC de 1,70 m. Nouvelle collection de douchettes multifonctions, aux formes circulaires et carrées, aux lignes modernes et ergonomiques. Ces douchettes intègrent des fonctionnalités avancées qui vous permettent d'économiser l'eau tout en vous offrant un confort optimal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5BG309XX0
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSensum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers